Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

Модуль EtherNet/IP для кориолисовых расходомеров Micro Motion

Product Description

Модуль EtherNet/IP™ представляет собой мощное средство обеспечения вывода различных выходных сигналов, конфигурирования и обслуживания и отличается удобством и простотой монтажа. Данный интеллектуальный модуль обеспечивает быстрый доступ к значениям расхода, плотности, температуры и другим параметрам.

Корпус
Пластмассовый корпус для монтажа на рейке DIN
Класс защиты
IP20
Габариты
Д×Ш×В (120 мм × 75 мм × 27 мм)
Напряжение питания
Потребляемая мощность
24 В ±10 %
Не более: 280 мА на 24 В
Стандарт:
100 мА
Подключение и протоколы
ПЛК к модулю EtherNet/IP Module EtherNet/IP
Сигналы тревоги Modus RTU (8-бит) по RS-485
Инструмент конфигурации Ethernet (ПК) к EtherNet/IP
EtherNet/IP
Стандартный кабель (не включен в поставку) Стандартный соединитель (не включен в поставку)
Стандартный кабель (не включен в поставку) Стандартный соединитель (не включен в поставку)
Серийный кабель модуля (входит в поставку)
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура от 0°C до 55°C
Температура окружающего воздуха от –25 °C до +85 °C
Соблюдение нормативных требований
89/336/EEC, поправки к 92/31/EEC и 93/68/EEC
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) Класс A
EN 61000
Гальваническая развязка последовательного интерфейса Modbus
EN 60950-1 (2001) степень загрязнения 2
группа материала IIIb от 0 °C до 55 °C
рабочее напряжение 250 VRMS (среднекв. откл. в вольтах) или 250 В пост. тока
номинальное переходное напряжение вторичной цепи 500 В

Документация и чертежи

Особенности

  • Простота и быстрота интеграции этой предварительно сконфигурированной системы: стандартное время установки до 30 минут
  • Удобный веб-интерфейс для управления расходомером, его конфигурирования и технического обслуживания обеспечивает оптимальную работу
  • Полнота технологической информации обеспечивается с помощью доступа к многопеременным данным и системе контроля потока, плотности и температуры
  • Модуль поддерживает функции мониторинга и управления технологическим процессом; для конфигурирования и администрирования модуля используется специальный интерфейс с доступом через интернет-браузер.
  • Возможность использования со всеми кориолисовыми расходомерами Micro Motion с поддержкой диагностики Smart Meter Verification