Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-F-Coriolis

Расходомеры Micro Motion серии F компактного исполнения с возможностью дренирования

Product Description

Расходомеры Micro Motion серии F обеспечивают надежные измерения и являются оптимальным вариантом для систем управления производственным процессом. Выбирайте данные модели интеллектуальных измерительных устройств для более эффективного мониторинга технологического процесса и решения самых сложных проблем, связанных с производительностью.

Продукты

Search
1–10 из 20 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность измерения жидкости/повторяемость
До ±0,1 % от значения расхода (±0,05 % от нормы)
Погрешность измерения газа/повторяемость
До ±0,5 % от значения расхода (±0,25 % от нормы)
Погрешность измерения плотности/повторяемость
До ±0,0005 г/см3 (±0,0002 г/см3)
Диаметр трубопровода
DN6 — DN100
Диапазон измерения давления
До 430 бар изб.
Температурный диапазон
от –100 до 350 °C
Электроника (программная часть)
Расширяемые возможности входов/выходов включают в себя следующие варианты: токовый мА, частотный, дискретный, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Динамический диапазон
20:1

Особенности

  • Высокоточное измерение массового, объемного расхода и плотности в тех областях применения, где требуется компактная конструкция с возможностью самодренирования
  • Возможность выбора нержавеющей стали 316L и никелевого сплава С-22 в любом размере
  • Улучшение измерения и отслеживания с помощью обширной диагностики процессов и счетчиков со встроенным архиватором и журналом событий
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая, но не ограничиваясь, CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Одобрения для применения в коммерческом учете от MID OIML R 117, NTEP, Measurement Canada и INMETRO (Бразилия)
  • Самая быстрая скорость отклика и точные результаты измерений для контроля технологического процесса и для коммерческого учета с помощью технологии многопараметрических измерений MVD
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Взаимодействуйте с нашей 3D-моделью, чтобы больше узнать о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии F.

Документация и чертежи