Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Программное обеспечение конфигурирования радара Rosemount™

Product Description

ПО Rosemount позволит сконфигурировать и точно настроить волноводный уровнемер Если область применения сложная по своей природе, доступно множество простых настроек, с которыми ваше устройство будет превосходно работать. Одна из важнейших функций - график ультразвукового исследования, который даст вам четкую картину происходящего в вашем резервуаре. Кроме того, в инструменте конфигурирования имеется мастер настройки, который ознакомит вас с базовыми настройками всего за несколько минут.

Доступные измерительные преобразователи
Уровнемер Rosemount 3300, Беспроводной уровнемер Rosemount 3308
Система управления
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Особенности

  • В комплект входит мастер установки, который поможет вам выполнить конфигурацию
  • Визуализация эхо-сигнала предоставляет полную картину состояния емкости
  • Множество функций, которые позволят полностью контролировать радарное устройство

Документация и чертежи