Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-M-8785

Rosemount 8785, калибровочный стандарт

Product Description

Калибровочный стандарт 8785 предназначен для использования с измерительным преобразователем 8782 для пульпы и шлама. Его можно использовать для независимой проверки калибровки 8782 на месте.

Базовая погрешность
До ±0,05% погрешности объемного расхода при настройке 30 фут/с
До ±0,10% погрешности объемного расхода при настройках 10 фут/с и 3 фут/с
Сертификаты
Только для обычных зон
Совместимость
Измерительный преобразователь 8782 для пульпы и шлама
Масса
10 фунтов / 4,5 кг

Особенности

  • Разработано специально для работы с измерительным преобразователем 8782
  • Портативная и независимая проверка калибровки преобразователя на месте без необходимости извлечения преобразователя из устройства
  • Требуется для цифровой калибровки измерительного преобразователя 8782 для пульпы и шлама
  • Возможность проверки сигнала потока при 0 фут/с, 3 фут/с, 10 фут/с и 30 фут/с
  • Отслеживаемость NIST для валидации измерения расхода

Документация и чертежи