Rosemount-P-Skotten Bulkhead

Переборка Skotten

Product Description

Доверьтесь переборочному фитингу, который отвечают самым строгим промышленным требованиям. Переборка Skotten используется для прокладки кабелей преобразователя сквозь стенки резервуара. Данный фитинг одобрен компанией DNV для проводки кабеля через переборки или платформы с ограничением по давлению до 16 бар между газоопасными и газобезопасными зонами.

Материалы конструкции
Тип 8-1009: сталь SIS 2172, латунь, оцинкованная сталь
тип 165B0322: нержавеющая сталь 2343
Масса
0,1 кг
Габариты
∅ = 50 мм, длина = 65 мм

Особенности

  • Предназначена для неблагоприятных морских сред.
  • Тип, одобренный DNV — испытание на водо- и газонепроницаемость в соответствии с Программой утверждения типа 8-471.19-1.
  • Одобрено для применения под давлением до 16 бар, а также между газобезопасной и газоопасной зоной.
  • Простая конструкция с внешней гильзой, гайкой, шайбой и резиновой втулкой.
  • 30-летний опыт работы на морских судах.