Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Высокоточные кориолисовые расходомеры и плотномеры серии ELITE Micro Motion

Product Description

Непревзойденные в измерении расхода и плотности жидкостей, газов и многофазовых потоков кориолисовые расходомеры ELITE созданы для точного, воспроизводимого измерения расхода даже в самых сложных условиях эксплуатации и областях применения.

Продукты

Search
1–10 из 58 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
1
1 2 3 4 5 6
Погрешность измерения жидкости / повторяемость
0,1% - 0,05% / 0,05% - 0,025%
Погрешность измерения газа / повторяемость
0,25%, 0,35% / 0,20%
Погрешность измерения плотности / повторяемость
0,0005 - 0,0002 г/см3 / 0,00025 - 0,0001 г/см3
Типоразмер
DN2 - DN300
Диапазон рабочих давлений
До 414 бар (изб.) для некоторых моделей
Диапазон рабочих температур
от -240°C до 350°C
Электроника
Расширяемые возможности входных/выходных сигналов, включая мА, частотные, дискретные, HART, Modbus, Ethernet / IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Динамический диапазон
Динамический диапазон до 30:1 от номинального значения

Особенности

  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
  • Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI

Документация и чертежи