Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Metran-P-662-664

Метран™662, 664 Многоканальные Источники Питания Постоянного Тока

Product Description

Источники питания постоянного тока Метран 662, Метран 664 предназначен для преобразования сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение 24 В и питания датчиков с унифицированным выходным сигналом.

Количество каналов
2, 4
Выходное напряжение
24 В
Номинальный ток нагрузки
50 мА
Питание блока
от сети переменного тока напряжением от 90 до 264 В частотой (50± 1) Гц
Максимальная выходная мощность
на канал не ниже 1,5 Вт
КПД
при максимальной нагрузке не ниже 75%
Масса
не более 0,2 кг
Габаритные размеры
М-662 - ширина 23 мм, высота 100 мм, глубина 115 ммМ-664 - ширина 45 мм, высота 100 мм, глубина 115 мм
Температура окружающей среды
от -25 до 60°С
Степень защиты от воздействия пыли и воды
IP20
Способ монтажа
на рейке DIN

Особенности

  • Схема электронной защиты от перегрузки и короткого замыкания
  • Светодиодная индикация наличия питания и перегрузки
  • Управление "вкл/выкл" выходным напряжением для каждого канала с блокировкой
  • Гальваническая развязка между входной и выходной цепями и между каналами
  • Удовлетворяет спецификациям HART протокола по уровню шумов
  • Электромагнитная совместимость по группе исполнения III ГОСТ Р 50746-2000
  • place holder
  • place holder
  • place holder
  • place holder
  • place holder
  • place holder

Документация и чертежи