Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager®

Product Description

Ведущее в отрасли решение для мониторинга работы трубопроводов в режиме реального времени (для жидкостных трубопроводов и газопроводов). Проверенная на местах платформа симуляции трубопроводов на основе технологии моделирования, которая обеспечивает обнаружение утечек трубопровода, локализацию утечки, отслеживание партий, автоматическое прогнозирование, планирование объекта, обучение операторов и поддержку коммерческой бизнес-среды. Она предлагает несколько технологий обнаружения утечек для обнаружения разрывов, а также точечных утечек.

Документация и чертежи

Особенности

  • Easily Integrate and Configure - software is configured by Emerson engineers to model your particular pipeline with an interface to your SCADA / DCS system to transfer the pipeline flow, pressure and temperature measurements, used as the basis of the mod
  • Better Insight to Your Operation - provides a fully transient model, automated notification of future events and alarms and also calculates the survival time at different locations throughout your pipeline network
  • Predictive Intelligence - allows simulator training functionality that can provide a comprehensive and realistic training environment for building confidence and capability in crisis response and contingency management
  • Advanced Pipeline Leak and Theft Detection – with a robust and highly detailed transient thermo hydraulic model, it provides notice when pipeline integrity has been compromised via an accidental leak or deliberate act.
  • Enhance profitability by lowering operational costs, optimizing your pipeline throughput, and enhancing pipeline integrity monitoring
  • Reduce false alarms that frequently plague other systems
  • Advanced Leak Detection Performance Analyzer (LDPA™) - that can be used to test and fine tune both the accuracy and the sensitivity of your leak detection system