Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio®

Product Description

Комплексный инструмент моделирования трубопровода, обеспечивающий быстрое и точное автономное управление проектированием трубопровода, планирование и гидравлический анализ жидкостного трубопровода и газопровода с помощью продвинутых методов моделирования. Инженеры и планировщики могут использовать надежную и точную информацию для принятия решений, что приводит к улучшению конструкции трубопроводов, производительности и пропускной способности. Добейтесь оптимальной производительности системы и создайте планы аварийных ситуаций, не прерывая работу на линии.

Документация и чертежи

Особенности

  • Run steady-state or transient simulations interactively or unattended
  • Easy-to-use, intuitive interface that includes sensible defaults, wizards, templates, and libraries
  • Multiple equations of state, multiple friction factor correlations, and multiple MOP and DRA correlations are provided for maximum flexibility related to your specific needs
  • Comprehensive solutions where detailed models are provided for pipes block valves check valves, supply, delivery, regulator valves, heaters, coolers, centrifugal and reciprocating compressors, drivers, pumps
  • Flow assurance
  • Designing, routing, sizing of pipeline networks
  • Upset, leak and survival time analysis
  • Strategic, operational and capacity planning
  • Line pack management
  • Rapid assessment of unscheduled changes in operation
  • Fuel consumption calculations
  • Surge analysis