Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager®

Product Description

Ведущее в отрасли решение для мониторинга работы трубопроводов в режиме реального времени (для жидкостных трубопроводов и газопроводов). Проверенная на местах платформа симуляции трубопроводов на основе технологии моделирования, которая обеспечивает обнаружение утечек трубопровода, локализацию утечки, отслеживание партий, автоматическое прогнозирование, планирование объекта, обучение операторов и поддержку коммерческой бизнес-среды. Она предлагает несколько технологий обнаружения утечек для обнаружения разрывов, а также точечных утечек.

Документация и чертежи

Особенности

  • Emerson engineers configure the software to model your particular pipeline with an interface to your SCADA / DCS system to transfer the pipeline flow, pressure and temperature measurements.
  • Achieve fully transient modeling, automated notification of future events and alarms, and survival time calculations at different locations throughout your pipeline network.
  • Simulate and train in a comprehensive and realistic environment to build confidence and capability in crisis response and contingency management.
  • A robust and highly detailed transient thermo hydraulic model provides notice when pipeline integrity has been compromised via a leak, whether through accidental damage or a deliberate act.
  • Enhance profitability by lowering operational costs, optimizing your pipeline throughput, and enhancing pipeline integrity monitoring.
  • Reduce false alarms that frequently plague other systems.
  • Advanced Leak Detection Performance Analyzer (LDPA™) can be used to test and fine tune both the accuracy and the sensitivity of your leak detection system.