Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-310A

Регуляторы понижения давления Fisher™ 310A

Product Description

Регуляторы давления топлива модели 310A используются в системах высокого давления, требующих быстрого отклика. Эти регуляторы могут использоваться для подачи топливного газа в газовую турбину или другие крупные промышленные объекты. Регулятор давления топлива модели 310A содержит один узел пилотного управления 32A, закрепленный на главном клапане для уменьшения давления или для мониторинга. Регулятор давления топлива модели 310A имеет точное управление, герметичную отсечку, высокую производительность, пониженные требования к сбросу и высокую скорость отклика.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • High Capacity—The highly efficient axial flow design produces exceptionally high capacities.
  • Tight Shutoff—Throttling-sleeve design with Polytetrafluoroethylene (PTFE) seat in the body ensures positive shutoff.
  • Accurate Control—Molded pilot diaphragms provide a narrow proportional band and registration of outlet pressure on the main diaphragm allows excellent control sensitivity.
  • Fast Speed of Response—Designed to meet stringent speed of response requirements for turbine startup and fuel gas applications.
  • Absolutely No Atmospheric Bleed—Eliminates nuisance and wasteful bleed gas to atmosphere by utilizing a pilot-operated control system, which bleeds 100% of the gas to the downstream system.
  • High Turn Down Capability—The oversized diaphragm and unique piloting system allow for high turn down, providing superior pressure control in systems with large variations in downstream flow demand.
  • Minimum Installation Space Required—Since main valve design incorporates actuator spring, less installation space is needed for the Type 310A than for other regulators of comparable capacity.
  • Long Life in Severe Service Application—The metal plug design deflects particles and debris away from the soft-seat, which gives excellent particle erosion resistance, prolonging service life.
Размеры корпуса и концевые соединения
NPT: NPS 1
CL300 RF и CL600 RF: NPS 1, 2, 3, 4, or 4 x 6 / DN 25, 50, 80 100 или 100 x 200
Максимальное входное давление
102 бар / 1480 фт/кв.дюйм изб.
Максимальное выходное давление (кожуха)
102 бар / 1480 фт/кв.дюйм изб.
Диапазоны выходного давления
Пять диапазонов от 0,69 до 51,7 бар / от 10 до 750 фт/кв.дюйм изб.
Температурные характеристики
от -29 до 149 °C / от -20° до 300°F

Документация и чертежи