Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-630R

Предохранительный клапан Fisher™ 630R

Product Description

Модель 630R – предохранительный клапан общего назначения, поставляется со следующими размерами корпуса NPS 1 и 2 / DN 25 и 50 для компрессорных станций, нефтеперерабатывающих заводов и схожих производственных объектов, нуждающихся в регулировке обратного давления газа в диапазоне до 7,2 бар. Поставляется в конструкциях для низкого и высокого давления. Клапаны низкого давления снабжены увеличенными мембранами для точного управления настройками низкого давления. Клапаны высокого давления способны выдержать входное давление до 37,9 бар и контролировать давление до 17,9 бар.

Особенности

  • Tight Shutoff?
  • Easy Maintenance
  • Ease of Use
  • Interchangeability
  • Sour Gas Service Compatibility
Размер корпуса и концевые соединения
NPS 1 и 2  / DN 25 и 50; NPT, CL150 RF, CL300 RF, или фланцы CL600 RF
Максимальное входное давление
Конструкция низкого давления: 4,6 бар
Высокого давления: 37,9 бар
Максимальное повышение входного давления выше уставки (внутреннее повреждение)
Конструкция низкого давления: 1,7 бар
Высокого давления: 17,2 бар
Диапазоны уставок давления сброса
Конструкция низкого давления: от 0,21 до 3,4 бар
Высокого давления: от 2,1 до 17,2 бар
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные харатеристики
Нитрил (БНК), нейлон (PA) и неопрен (CR): от 29 °C до 82 °C
Фторуглерод (СКФ) и политетрафторэтилен (PTFE): от -18 °C до 149°C

Документация и чертежи