Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CS200

Регуляторы понижения давления Fisher™ CS200

Product Description

Пружинные регуляторы прямого действия серии Fisher SC200 обеспечивают редуцированное давление для коммерческих и небольших промышленных установок. Варианты исполнения включают в себя различные размеры корпуса, уставки выходного давления и размеры диафрагмы. Модель CS200 отличается простым техническим обслуживанием и монтажом с 360 градусами угла поворота привода c помощью соединительного кольца между корпусом и кожухом.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Wide Range of NPT Body Sizes and End Connections
  • Easy to Install and Maintain
  • Only Standard Tools Required for Pressure Adjustment and Orifice Removal
  • Fixed Factor Accuracy (PFM Approved)
  • Application Flexibility including Internal Relief, Non-Relieving, and Secondary Seat™ Protection
  • Secondary Seat Protection provides a secondary seating and disk surface in the event that damage to the primary disk or orifice seat or debris in the flow path inhibit lockup
Доступные конфигурации
Автономный регулятор, без предохранительного клапана, предохранительный клапан, внутренняя регистрация параметров давления, вторичное седло, вторичное седло с возможностью стравливания
Размеры корпуса и тип концевых соединений
3/4 , 3/4 x 1, 3/4 x 1-1/4, 1, 1 x 1-1/4 , 1-1/4 NPT
Максимальное входное давление
12,1 бар
Диапазоны выходного давления
От 9 мбар до 0,14 бар в восьми диапазонах
Температурные характеристики
от -29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
4 кг
Hydrogen (H2)
The CS200 family was validated for hydrogen service through extensive high pressure hydrogen testing to analyze sealing performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Документация и чертежи