Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CS400

Регуляторы понижения давления Fisher™ CS400

Product Description

Пружинные регуляторы прямого действия серии SC400 Fisher обеспечивают редуцированное давление для коммерческих и небольших промышленных установок. Такая гибкость обеспечивается многочисленными размерами корпуса и концевыми соединениями, установками выходного давления, а также вариантом внутренней и внешней регистрации давления. В дополнение к гибкости применения регулятор серии CS400 предлагает многочисленные варианты защиты от избыточного давления в соответствии с требованиями применения.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Wide Variety of Body Sizes and End Connections
  • Fixed Factor / Pressure Factor Measurement (PFM) Accuracy Capabilities
  • Field Convertible from Internal Sensing to External Sensing for Wide-Open Monitor Construction
  • Available in Gray Cast Iron, Ductile Iron, and Steel Body Materials
  • Only Standard Tools Required for Pressure Adjustment and Orifice Removal
  • Easy to Maintain
  • Up to 25% Hydrogen blend (by Volume) ready
  • 100% Hydrogen Available - (contact factory)
Доступные конфигурации
Автономный регулятор, без сброса, предохранительный клапан, регистрация внутреннего или внешнего давления, встроенное контрольно-измерительное устройство True-Monitor, быстродействующий запорный модуль VSX4
Размеры корпуса и концевые соединения
Серый чугун: 1-1/4, 1-1/4x1-1/2, 1-1/2, 2 NPT, NPS2/DN50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF или PN10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Максимальное рабочее входное давление
8,6 бар
Диапазон выходного давления
От 9 мбар до 380 бар в девяти диапазонах
Максимальное аварийное выходное давление (из корпуса)
1,7 бар
Максимальное выходное давление, при котором не происходит повреждение внутренних деталей регулятора
0,34 бар сверх установленного давления
Максимальное рабочее давление на выходе
380 мбар
Регистрация давления
Внутреннее или внешнее
Сигнальный предохранительный клапан
Cg = 67
Температурные характеристики
от -29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
Резьбовой корпус:
Модель CS400: 4 кг
Модель CS403: 8 кг
Модель CS404: 5 кг
корпус с фланцем: добавьте 4 кг к указанному весу
Технические характеристики модели TM600 True-Monitor™
Управляющее давление: 27 - 517 мбар
Максимальное рабочее выходное давление TM600 на CS403: 517 мбар
Вентиляционный патрубок:1/4 NPT
Внешняя линия измерения: 1/4 NPT
Материал корпуса: алюминий
Регистрация давления: аналогично регулятору
Технические характеристики быстродействующего модуля VSX4
Отсечное устройство избыточного давления (OPSO): 25-1300 мбар
Отсечные устройства избыточного и пониженного давления (OPSO/UPSO):
   : 50-600 мбар
   UPSO: 0-500 мбар
Вентиляционный патрубок:1/4 NPT
Внешняя измерительная линия:1/4 NPT
Материал корпуса:AL
Регистрация давления: Внешнее и внутреннее
Type VSX4 Slam-Shut Module Specifications
OPSO:10wc-19psi/25-1300mbar
OPSO/UPSO:
   OPSO:0.73wc-8.7psi/50-600mbar
   UPSO:4wc-7.3psi/10-500mbar
Vent:1/4 NPT
Ext Sense:1/4 NPT
Case Material:AL
Press Reg:Int or Ext

Документация и чертежи