Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-T205B

Сбалансированный регулятор газовой подушки модели T205B Fisher™

Product Description

Сбалансированный регулятор давления газовой подушки прямого действия модели T205B имеет полностью сбалансированную конструкцию затвора, что позволяет снизить чувствительность к низкому давлению, а также большую мембрану для точного регулирования давления в резервуаре при низких уставках давления в системах поддержания и восстановления газовой подушки

Чертежи и модели САПР: Click Here

Особенности

  • Полностью сбалансированная конструкция затвора
  • Большая мембрана
  • Уставка низкого давления и высокая скорость срабатывания
  • Точное управление и малое давление закрытия
Размеры корпуса
3/4 дюйма или 1 дюйм / DN 20 или 25
Максимальное допустимое входное давление
Серый чугун: 150 фунтов на кв.дюйм (изб.) /10,3 бар
Углеродистая сталь WCC или нержавеющая сталь CF8M/CF3M: 200 фунтов на кв.дюйм (изб.) /13,8 бар
Максимальное выходное давление (кожуха)
Серый чугун: 35 фунтов на кв.дюйм (изб.) / 2,4 бар
Углеродистая сталь WCC или нержавеющая сталь CF8M/CF3M: 75 фунтов на кв.дюйм (изб.) /5,2 бар
Максимальное выходное давление, чтобы избежать повреждения внутренних частей
С мембранной из нитрила (NBR) или фтороуглерода (FKM): 35 фунтов на кв.дюйм (изб.) / 2,4 бар
с мембранной из фторсодержащего этилен-пропилена (FEP): 20 фунтов на кв.дюйм (изб.) / 1,4 бар
Температурная устойчивость материалов
NBR: от -20 до 180°F / от -29 до 82°C
FEP: от -20 до 180°F / от -29 до 82°C
FKM: от 40 до 300°F / от 4 до 149°C
EPDM: от -20 до 225°F / от -29 до 107°C
FFKM: от 0 до 300°F / от -18 до 149°C
Регистрация показаний давления
Внешний
Приблизительный вес
17,7 фунтов / 8 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи