Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
lifecycleservices-P-essentialoperatortraining

Основные решения для подготовки операторов DeltaV

Product Description

Решение для подготовки операторов DeltaV Operator Training Solution (OTS) представляет собой специализированную практически ориентированную обучающую среду, предназначенную для повышения квалификации эксплуатационного персонала наших заказчиков. Решение для подготовки операторов позволяет обучать как новых операторов, так и ветеранов производства.

Сведения об услуге

Решения по обучению операторов DeltaV – не только ключ к подготовке эксплуатационного персонала перед запуском новых проектов автоматизации, это также ключ к дополнительному обучению уже подготовленных операторов. Решения по обучению операторов DeltaV демонстрируют операторам то, с чем они будут реально сталкиваться в своем пункте управления. Это обучение дает им ценный опыт в смоделированной, офлайн и ненавязчивой среде. Операторы узнают о концепциях работы DeltaV в процессе обучения текущим технологическим процессам по эффективному устранению инцидентов или нарушений процессов.

Расширьте свой опыт и знания с помощью обучения DeltaV в классе, виртуально или с помощью комбинированного обучения. Мастерские РОО и симуляторы также доступны на площадке и с изменением продолжительности.

Документы