Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000428

Дисковые затворы Keystone модели CompoSeal

Product Description

Упругозапирающиеся дисковые затворы, корпус и диск которых выполнены из высокотехнологичного композитного материала, что обеспечивает отличную внутреннюю и внешнюю химическую стойкость

Особенности

  • Запатентованный корпус вафельного типа и диск из специально спроектированного композитного материала обеспечивают прекрасную внешнюю и внутреннюю химическую стойкость.
  • Легкий вес конструкции снижает затраты и упрощает установку.
  • Не требуется никакой дополнительной поддержки труб при установке на пластиковых или стеклопластиковых трубопроводах.
  • Диск из высокотехнологичного композитного материала обеспечивает отличную коррозионную стойкость.
  • Все крепежные детали выполнены из нержавеющей стали 316 в стандартной комплектации.
  • Газонепроницаемое перекрытие в обоих направлениях в соответствии с EN 12266-1, интенсивность утечки A.
  • Диапазон давления до PN 16 при повышенной температуре.
  • Затвор может применяться при высокой линейной скорости потока до 12 м/с.
  • Уплотнение штока и первичное уплотнение затвора не зависят от усилий болтовых соединений или типа трубных фланцев.
  • Высокое значение Kv (Cv).
  • Нет необходимости во фланцевых прокладках
  • Первичное уплотнение штока превосходит расчетное значение давления затвора и предотвращает протечку по валу в атмосферу.
Сертификаты
ABS, PED
Концевые соединения
Вафельные
Применение
Фильтрация, круизный корабль, циркуляция воздуха
Материал
Композитное волокно
Рабочая температура
Ниже 150°C
Класс давления
PN
Тип технологического соединения
PN16
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Типоразмер клапана
NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 10 / DN 250
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Вода, воздух

Документация и чертежи