Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001307

Электропневматический блок управления Sempell, модель STE4

Product Description

Испытанный TUV блок управления для управления подпружиненными предохранительными клапанами в качестве контролируемых систем сброса давления (CSPRS) в соотв. с EN ISO 4126-5

Особенности

  • Высокая герметичность до заданного давления за счет дополнительной нагрузки
  • Незначительный перепад давления открытия и закрытия
  • Продувка широко регулируется
  • Высокая точность настройки и воспроизводимость
  • Открытие возможно даже ниже установленного давления
  • Настройка давления предохранительного клапана при нормальной работе установки
  • Проверка функции управления без работы регулирующего клапана
  • Одним блоком можно управлять более чем одним предохранительным клапаном
  • В случае отказа предохранительный клапан открывается как прямой пружинный клапан (функция безопасности)
Тип тока:
50 Гц
Напряжение сети:
230 В
Потребляемая мощность:
60 Вт
Тип корпуса:
IP 55
Температура окружающей среды:
от –25 до +60 °C
Подача сжатого воздуха:
2 бар мин., 8 бар макс.
Потребление воздуха:
нет потребления при нормальной работе
Масса:
78 кг
Другие версии доступны по запросу

Документация и чертежи