Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-5910C

Anderson Greenwood 5910C

Product Description

Интегрированное решение для защиты резервуаров от избыточного давления и вакуума, а также для предотвращения взрыва под воздействием внешних источников тепла и возгорания

Особенности

  • Оптимизированные элементы и кожух для более эффективной работы
  • Отверстия увеличенного размера для защиты от давления и вакуума, обеспечивающие максимальную пропускную способность
  • Возможность простого демонтажа кожуха и элементов для осмотра и обслуживания
  • Сменные и взаимозаменяемые кольца седел для защиты от давления и вакуума
  • Модульная конструкция для сокращения количества необходимых запасных частей
Материалы
Алюминий, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Размеры
от 2 до 8 дюймов (от DN 50 до DN 200)
Соединения
Просверленный фланец
Настройки
до 1 фунт/кв. дюйм изб. (69 мбар)
Температурный диапазон
от 20 до 60°C
Группы газов
Класс IIA (МЭК)
Сертификация
ISO 16852

Документация и чертежи