Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001078

Главный демпфирующий обратный клапан питательной воды Sempell Nuclear модели MFDCV

Product Description

Разработан для защиты системы трубопроводов после разрыва трубы в линии питательной воды атомной электростанции.

Особенности

  • Цельная компактная блочная конструкция с кованым или литым корпусом не представляет никаких проблем для сейсмологической безопасности. Соединение демпфирующей камеры с основным корпусом клапана встроено в цилиндр, поэтому нет необходимости во внешней уравнительной или балансировочной трубе.
  • Простая, надежная конструкция с небольшим количеством движущихся деталей снижает требования по техническому обслуживанию и количеству запасных частей. Внутренние компоненты могут быть удалены из корпуса одним блоком.
  • Направляющие поршня и диска можно заменить, при этом корпус клапана остается в трубопроводе и не подлежит техническому обслуживанию.
  • Внутренняя конструкция клапана является гибкой, возможна установка фиксированного времени закрытия или индивидуальная настройка закрытия. Демпфирование поршня обеспечивает устранение переходных процессов высокого давления в трубопроводах питательной воды в соответствии со спецификациями конкретной конструкции реактора.
  • Оптимизированная конструкция диска для устойчивого открытия при низком расходе для обеспечения работы установки в широком диапазоне нагрузок.
  • По запросу доступно бескобальтовое армирование для применений, контактирующих со средой первичного контура, поскольку радиоактивность на атомных электростанциях в основном вызвана изотопами кобальта Co󈞦 и Co–60.
  • По запросу доступен индуктивный индикатор положения, таким образом не требуется проникновение за границу удержания давления.
  • Оптимизирован для низких потерь давления для обеспечения эффективности установки.
  • Для проверки гидродинамического поведения проведены полномасштабные испытания в испытательном контуре HDR Kahl DN 350.
  • Для различных конструкций выполнены испытания на сейсмостойкость в соотв. с IEEE 344.
Размеры, NPS (DN)
До 18 (450)
Давление:
класс 1500/PN250
Температура:
до 300 °C
Материал корпуса:
A105 (1.0460) и нержавеющая сталь

Документация и чертежи