Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Birkett-P-P001220

Birkett Safeset Series Pilot Operated Safety Relief Valves

Product Description

Предохранительные клапаны с пилотным управлением с полным быстрым и пропорциональным открытием имеют уникальную полнопропускную конструкцию, а их размеры соответствуют стандарту API 526

Особенности

  • Уникальная полнопропускная конструкция снижает нагрузки на седло, потери давления на входе, увеличивает коэффициент расхода и позволяет понизить требования к материалам корпуса для работы в коррозионных средах.
  • Все детали, контактирующие с рабочей жидкостью, выполнены как минимум из нержавеющей стали, снижающей загрязнение уплотнений и продлевающей срок службы.
  • Беспоточный импульсный клапан (отсутствует контакт с рабочей средой) исключает риск замерзания, увеличивает срок службы и обеспечивает бесперебойную работу.
  • Допускаемое давление на седло от 95 до 98 % уставки давления.
  • Возможность полного подъема при высоком уровне противодавления.
  • Импульсные клапаны с быстрым полным действием могут быть настроены на нулевое избыточное давление и продувку на уровне 3% от давления настройки.
  • Мягкие седла импульсных и основных клапанов производятся из широкого диапазона материалов, что позволяет обеспечить оптимальную герметичность и уменьшить объемы техобслуживания.
  • Регулируемая площадь проходного отверстия с 8 стандартными типоразмерами корпусов позволяет получить полный диапазон из 21 типоразмера отверстий.
  • Встроенные первичные преобразователи обеспечивают компактность конструкции и точное измерение давления в потоке среды.
  • Опция удаленного измерения в импульсном клапане обеспечивает бесперебойную работу даже при высоких потерях давления на входе.
  • Полнопропускная модель с двумя выходными отверстиями доступна для работы с большой пропускной способностью.

Документация и чертежи