Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Crosby-P-P001002

Устройство для сброса давления Crosby JQ

Product Description

Комбинированное устройство для сброса давления, внутренние части которого полностью изолированы от коррозионных жидкостей и окружающей среды

Особенности

  • Разработано в сотрудничестве с компанией Chlorine Institute, Inc.
  • Обеспечивает надежность и безопасность, превосходящие возможности традиционного клапана сброса давления.
  • Входные и выходные мембранные уплотнения эффективно предотвращают коррозию внутренних рабочих деталей и неконтролируемые выбросы в атмосферу.
  • Варианты входных отверстий 38 и 100 мм (1½” и 4").
  • Модель 38 мм (1½”) оснащена специальным впускным фланцем и седлом «металл-по-металлу», одобренными компанией Chlorine Institute.
  • Опциональный фланцевый переходник с соединительным выступом 1½” (класс 300 согласно ANSI), и седло с эластомерным уплотнительным кольцом обеспечивают исключительную герметичность.
  • Стандартная модель со 100 мм (4") впускным фланцем с широким буртом 4" (класс 300 согласно ANSI) и металлическим седлом.
  • Фланец с соединительным выступом доступен как опция.
  • Аттестаты Ассоциации американских железных дорог за номерами SRD-989034 и SRD-989035.

Документация и чертежи