Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Kunkle Valve-P-P000949

Предохранительные сбросные клапаны Kunkle Valve Модель 91/218/228

Product Description

Чугунные жидкостные сбросные клапаны с бронзовым запорным механизмом, включая модели UL и FM, одобренные для пожарных насосных установок

Особенности

  • Крышка на болтах обеспечивает простоту контроля и обслуживания без демонтажа из системы.
  • Качественный чугунный корпус и крышка.
  • Вставка и диск доступны в исполнении из бронзы или нержавеющей стали и притерты для оптимальной эффективности.
  • Пружины изготовлены из стали с коррозиестойким покрытием.
  • Диск, направляемый крылом с высокими несущими свойствами, обеспечивает высокую пропускную способность.
  • Пята между диском и пружиной, исправляющая несоосность и компенсирующая боковое давление на пружину.
  • В стандартном исполнении 250 впускные и 125 выпускные фланцевые соединения, рассчитанные на номинальное давление по ANSI B16.1.
  • В качестве опции корпус и крышка с внутренним эпоксидным покрытием для коррозийных сред (до 125 °F (52 °C).

Документация и чертежи