Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001258

Предохранительный клапан большой емкости Sempell модели MaxiS

Product Description

Предохранительный клапан большой емкости over-T с фланцами DIN, фланцами ASME или торцевым соединением под сварку

Особенности

  • Единая конструкция для работы с паром, газами и жидкостями
  • Термоэластичная направляющая с низким коэффициентом трения
  • Самовыравнивающаяся пружина в сборе
  • Низкое трение, компрессия пружины
  • Низкие эксплуатационные затраты
  • Блокировка для гидростатических испытаний без дополнительных деталей, верхняя часть крышки используется как заглушка
  • Клапан с быстрым открытием
  • Механический подъем обеспечивает стабильность работы
  • Допускается высокое обратное давление
  • Доступен с приводом для использования в качестве предохранительного клапана с пневматическим управлением
Размер входного отверстия:
DN 250–700

Номинальное давление:
PN 6–63;
класс 150–класс 300
Температура:
от –200 до +700 °C
от –450 до +1300 °F
Установка давления:
0,3 – 24 бар
Диаметр диафрагмы
185–438 мм (T1–Z)
Материалы корпуса:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
1.4552/SA351 CF8C
Другие материалы доступны по запросу
Принадлежности:
охлаждающая втулка, сбалансированный поршень, подъемный рычаг, контрольная пробка, индикатор положения, усиленный сильфон, регулировочное кольцо, пневматический привод
Другие аксессуары по запросу.

Документация и чертежи