Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001259

Паровой предохранительный клапан высокого давления Sempell, модель SOH

Product Description

Предохранительный клапан высокого давления для защиты котла с фланцевыми соединениями или торцевыми под приварку

Особенности

  • Высокая герметичность до заданного давления за счет дополнительной нагрузки
  • Плавная работа (без усилий при нажатии)
  • Жесткая конструкция корпуса
  • Самовыравнивающаяся пружина в сборе
  • Низкое трение, компрессия пружины
  • Механический упор подъема обеспечивает функциональную стабильность
  • Блокировка для гидростатических испытаний без дополнительных деталей
  • Допускается высокое обратное давление
Размер входного отверстия:
DN 40–250
NPS 1 ½? – NPS 10?
Температурный диапазон:
до +700 °C/+1300 °F
Установка давления:
10–320 бар
Диаметр диафрагмы:
17,5–160 мм
Конструкция:
открытая крышка, сбалансированный поршень, с пневмоприводом
Материал корпуса:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Другие материалы доступны по запросу
Принадлежности:
указатель положения

Документация и чертежи