Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001260

Паровой предохранительный клапан высокого давления Sempell модели SOT, с тарельчатой пружиной

Product Description

Предохранительный клапан высокого давления для защиты котла в исполнении с тарельчатой пружиной с фланцевым соединением или соединением под приварку

Особенности

  • Высокая герметичность до заданного давления за счет дополнительной нагрузки
  • Плавная работа (без усилий при нажатии)
  • Тарельчатая пружина обеспечивает более высокое усилие по сравнению со спиральной пружиной. Это приводит к высокому значению давления даже для высоких производственных мощностей.
  • Механический упор подъема обеспечивает функциональную стабильность
  • Блокировка для гидростатических испытаний без дополнительных деталей
  • Допускается высокое обратное давление
Размер входного отверстия:
DN 100–600
NPS 4–24
Температурный диапазон:
до +700 °C/+1300 °F
Установка давления:
10–450 бар
Диаметр диафрагмы
66–438 мм
Конструкция:
открытая крышка
сбалансированный поршень
пружина тарельчатого типа
с пневмоприводом
Материал корпуса:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Принадлежности:
указатель положения

Документация и чертежи