Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001262

Предохранительный клапан с пилотным управлением Sempell, модель VS99

Product Description

Управляется паровыми пилотами VS66 и/или соленоидными пилотами EMS. Предохранительный клапан среднего уровня для сверхбольших мощностей
Предпочтительное решение для котлов по российским ГОСТ

Особенности

  • Высокая жесткость, поскольку давление системы работает в направлении закрытия
  • Незначительный перепад давления открытия и закрытия
  • Продувка широко регулируется
  • Высокая точность настройки и воспроизводимость
  • Функция практически не зависит от потерь давления в подключенных трубах
  • Возможно открытие предохранительного клапана также ниже заданного давления
  • Настройка давления предохранительного клапана при нормальной работе установки
  • Проверка функции управления без открытия предохранительного клапана
Размер входного отверстия:
DN 80–750
NPS 3–30
Соединения:
концы под сварку
Температура:
до 600 °C/1100 °F
Установка давления:
5–320 бар
Диаметр диафрагмы:
44–438 мм
Материал корпуса:
1.0460/SA105
1.7335/SA182 F12
1.7380/SA182 F22
Принадлежности:
индикатор положения, вакуумная пружина

Документация и чертежи