Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-P001061

Вентиляционная крышка-люк для аварийного сброса давления Anderson Greenwood серии 4210A

Product Description

Обеспечивает доступ и противоаварийную защиту от дорогостоящих разрывов

Особенности

  • Откидная крышка обеспечивает фиксированный упор шарнира, надлежащую повторную посадку и дополнительную безопасность.
  • Крышка не отсоединяется от основания.
  • Открывается легким поднятием, обеспечивая широкий, беспрепятственный проход для доступа к резервуару.
  • Диафрагма с герметичный уплотнением обеспечивает минимальные потери пара вследствие утечки до 1 фут³/ч при 90% установленного значения.
  • Прочное уплотнение из ПТФЭ с опорой на неасбестовый упругий диск для большей упругости и меньшего количества протечек.
  • Диафрагма из ПТФЭ защищает упругий диск от прямого контакта с парами из резервуара в условиях работы с химическими веществами и низкой температуры.
  • Установки из углеродистой стали имеют стальные основания со сварным и механически обработанным наконечником из нержавеющей стали по периметру сопла для создания устойчивой к коррозии опорной поверхности.
  • Основания из нержавеющей стали для условий работы с химическими веществами и низкой температуры (опция).
  • Размеры монтажного фланца соответствуют требованиям стандарта API 650 или ANSI 150.
  • Для крышки доступно опциональное исполнение с вакуумным клапаном.
Тип продукта
Вентиляционные клапаны для аварийного сброса, люки с замком, предохранительные клапаны, подпружиненные люки, аварийные, резервуар, клапаны для сброса вакуума, беспроводные

Документация и чертежи