Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-Floating Trunnion Ball Valves

Краны с плавающим шаром и краны с шаром на опорах Tartarini™

Product Description

Шаровые краны поставляются в двух видах: с плавающим шаром и с шаром на опорах. Данные полнопроходные шаровые краны предназначены для использования в газотранспортных и газораспределительных системах

Доступные конфигурации
Модель с плавающим шаром: полнопроходный кран с корпусом из литой стали. Модель с шаром в опорах с рычажным или механическим приводом: стопорный и спускной кран двойного действия, полнопроходный кран, с корпусом из литой стали или кованной стали. Рычажный или механический привод
Размер корпуса
Модель с плавающим шаром: DN 25, 50, 80, 100, 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6). Модель с шаром на опорах: DN 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600(NPS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24)
Концевые соединения
CL150, CL300, CL600
Диапазон входного давления
100 бар / 1450 фунт/кв. дюйм
Температурные характеристики
Рабочая: от -20 до 60°C / от -4 до 140°F

Документация и чертежи

Особенности

  • Антистатическая и огнеупорная конструкция
  • Большое разнообразие областей применения