Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-EZH EZHSO

Регуляторы понижения давления Fisher™ EZH и EZHSO

Product Description

Регуляторы моделей EZH («нормально закрытый») и EZHSO («нормально открытый») – это точные разгруженные регуляторы с мягким седлом и пилотным управлением. Они предназначены для использования на станциях перекачивания природного газа/коммунально-бытовых газовых станциях, в системах распределения с большой пропускной способностью и в питающих трубопроводах электростанций. Они характеризуются плавной надежной работой, герметичной отсечкой и длительным сроком службы.

EZH CAD Чертежи и модели:Нажмите здесь
EZHOSX CAD Чертежи и модели: Нажмите здесь

Особенности

  • Absolutely No Atmospheric Bleed—Eliminates nuisance and wasteful bleed gas to atmosphere by utilizing a pilot-operated control system, which bleeds 100% of the gas to the downstream system.
  • Bubble-Tight Shutoff—A knife-edged metal plug and soft seat provide bubble tight shutoff for use in applications where positive shutoff is required such as dead-end systems.
  • Long Life in Severe Service Applications—The metal plug design deflects particles and debris away from the soft-seat, which gives excellent particle erosion resistance, prolonging service life.
  • Failure Mode Options—The Type EZHSO spring-to-open design can be utilized to maximize uptime while the Type EZH spring-to-close design can be utilized to protect downstream assets. For many customers, combining the two technologies with a Type EZHSO worker and Type EZH monitor incorporates the best of both worlds.
  • Precise Pressure Control—Provides stable and accurate downstream pressure control regardless of load changes or inlet pressure variations.
  • Quiet Operation—The Whisper Trim™ Cage option reduces noise by up to 8 dBa at the source, eliminating the need for expensive path treatments such as insulation, buried valves, and enclosures which only mask noise.
  • Full Pressure Rating—The equal inlet and outlet pressure rating of 1500 psig / 103 bar, which allows easier selection and requires no special startup or shutdown procedures.
  • Hydrogen Ready - Products have been evaluated for material compatibility, potential leakage and permeation, and susceptibility to embrittlement for Hydrogen applications. Based on an extensive evaluation and testing program, EZH Series configurations are available for use in Hydrogen applications.
Доступные конфигурации
Регуляторы моделей EZH (версия «нормально закрытый») и EZHSO (версия «нормально открытый»): Диапазон управления от 14,5 до 1160 фунтов/кв. дюйм изб. / от 1 до 80 бар
Модель EZHOSX и EZHSO-OSX: Модель EZH с EZHSO с встроенным быстродействующим отсечным устройством типа OS2
Типоразмеры и концевые соединения
Размеры корпуса: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12x6 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300x150
Концевые соединения: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, BWE, SWE
Максимальное допустимое давление
Давление на входе: 1500 фунтов/кв. дюйм изб. / 103 бар
Давление на выходе (из кожуха): 1500 фунтов/кв. дюйм изб. / 103 бар
Аварийное давление в кожухе: 1500 фунтов/кв. дюйм изб. / 103 бар
Диапазон выходного давления
От 14,5 до 1160 фунтов/кв. дюйм изб. / от 1 до 80 бар
Рабочая температура
Нитрил (NBR) Версия: от –20 до 180°F / –29 до 82°C
Фторуглерод (FKM) Версия: от 0 до 180°F / –18 до 82°C
Полиуретан (PU): все размеры корпуса, кроме NPS от 3 до 4 / DN от 80 до 100: от –22 до 180°F / –30 до 82°C, NPS от 3 до 4 / DN от 80 до 100
Hydrogen Configurations
The EZH was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Документация и чертежи