Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-66R

Клапаны восстановления газовой подушки серии 66R Fisher™

Product Description

Регуляторы восстановления газовой подушки серии 66R реагируют на изменения давления в газовой подушке, открывая или закрывая дроссель для регулирования расхода газа подушки из резервуара.

Особенности

  • Низкие значения выходного давления
  • Высокая точность срабатывания
  • Простота конструкции
  • Высокая пропускная способность
Размеры и материалы корпуса
Чугун, Сталь или Нержавеющая сталь
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100
Концевые соединения
NPT, CL150 RF,
Максимальное входное давление
Модель 66R: 8 фунтов на кв.дюйм (изб.) / 550 мбар
Модель 66RR: 10 фунтов на кв.дюйм (изб.) / 690 мбар
Диапазоны установленного давления
Модель 66R: от 2 дюймов вод.ст. до 3 фунтов на кв.дюйм (изб.) / от 5 до 207 мбар в шести диапазонах
Модель 66RR: от 3 дюймов вод.ст. до 3,25 фунтов на кв. дюйм (изб.) / от 7 до 224 мбар в семи диапазонах
Регистрация показаний давления
Модель 66R: Внутренняя (Стандарт) или внешняя регистрация
Модель 66RR: Внешняя
Температурная устойчивость материалов
Нитрил: от -20° до 180°F / от -29° до 82°C
фтороуглерод (FKM): от 40° до 300°F / от 4° до 149°C
Приблизительный вес модели 66R
NPS 2 /DN 50 NPT: 50 фунтов / 23 кг
NPS 3 /DN 80 NPT: 100 фунтов / 45 кг
NPS 4 /DN 100 NPT: 155 фунтов / 70 кг
Приблизительный вес модели 66RR
NPS 2 /DN 50 NPT: 65 фунтов / 29 кг
NPS 3 /DN 80 NPT: 115 фунтов / 52 кг
NPS 4 / DN 100 NPT: 170 фунтов / 77 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи