Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-ES-905-SO

Концевые воздушные клапаны давления/вакуума Enardo™ серии ES-905-SO

Product Description

Концевые воздушные клапаны Enardo ES-905 представляют собой последнюю разработку в области высокопроизводительных, герметичных вентилирующих устройств для резервуаров и дополняют лидирующую в отрасли линейку замерных люков серии Enardo ES-665.

Размеры
2–4
Материалы корпуса
Алюминий
Скорость утечки
Скорость утечки не превышает 0,1 станд. куб. фут в час при 90 % заданного значения
Утяжелители
Оцинкованная углеродистая сталь | Свинец
Материал поддона
Алюминий
Материалы уплотнений и прокладок
Бутадиенакрилонитрильный каучук | Витон
Установки давления
от 1 до 16 унций/кв. дюйм
Единицы установки разрежения
0,4 унции/кв. дюйм

Документация и чертежи

Особенности

  • Скорость утечки не более 0,1 станд. куб. фут в час при 90 % заданного значения
  • Различные установки давления
  • Витоновые прокладки для работы в коррозионно-активных средах
  • Сертифицированная пропускная способность в соответствии с API
  • Возможность выбора покрытий для предельно жестких условий