Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P001013

Запорно-регулирующие клапаны Yarway серии 5500

Product Description

Прямой контакт и посадка металл-по-металлу делают данный запорно-регулирующий клапан идеальным для большинства случаев применения, где требуется перекрытие потока.

Особенности

  • Клапаны серии 5500 имеют фиксированные подлежащие ремонту седла со стеллитовым или аналогичным упрочнением.
  • Доступны с концами для резьбового соединения или сварки враструб в стандартной комплектации.
  • Клапаны имеют цельные корпусы штампованной поковки.
  • Все внутренние поверхности проходят тщательную механическую обработку для обеспечения максимальной эффективности.
  • Диск закален, отшлифован и притерт, чтобы обеспечить герметичное уплотнение во всем диапазоне давления/температуры клапана.
  • Точная механическая обработка встроенного верхнего уплотнения в стандартной комплектации.
  • Оба седла обеспечивают точную, регулярную посадку и ее соосность.
  • Антикоррозийная графитовая набивка и антиэкструзионная кольцевая оплетка из графитовой нити в стандартной комплектации.
  • Стандартные материалы корпуса и крышки – углеродистая сталь (ASME SA105), легированная сталь (ASME SA182 сорт F11) и нержавеющая сталь (ASME SA182 сорт F316) Запорный механизм (трим) для стальных клапанов содержит 13% хрома, клапаны из нержавеющей стали 316 имеют трим из стали 316.
  • Также имеется широкий выбор материалов изготовления корпуса и трима. (См. стр. 5).
  • Имеется вариант с игольным диском в качестве опции.
  • Соответствие требованиям ASME B16.34 и стандарта ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел I.
Сертификаты
PED, CE, ASME B31.1
Концевые соединения
Резьбовое, под приварку враструб
Применение
Котлы-утилизаторы, высокотемпературные установки, установки общего назначения, конгенерация, чистый пар, котлы, котел, котлы для биомассы и энергетические котлы, неосновное оборудование электростанции
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Сталь, нержавеющая сталь, нержавейка, метал, углеродистая сталь, нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
Высокая температура, выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Резьбовое, под приварку в раструб
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Запорно-регулирующие клапаны
Типоразмер клапана
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи