Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-846

Электропневматический преобразователь Fisher™ 846

Product Description

Преобразователь Fisher 846 служит для конвертации электрического выходного сигнала контроллера в пневматический сигнал, необходимый для управления работой привода или пневматического позиционера регулирующего клапана. С помощью электрической обратной связи преобразователь может вносить поправки на вызывающие ошибки воздействия, такие как колебания входного давления и утечки ниже по потоку.

Класс зоны
Взрывозащищенность, искробезопасность, невоспламеняемость, общее назначение, взрывобезопасность
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, региональные
Протокол передачи данных
4–20 мА, аналоговый сигнал
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Электрический
Максимальное выходное давление
35 фунтов/кв.дюйм изб. / 2,4 бар изб.
Тип монтажа
Удаленный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Регулирование положения
Плавное регулирование
Источник питания
Локальный
Средства питания
Воздух
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Стабильная производительность в условиях вибрации обеспечена благодаря пилотной ступени низкой массы, механически амортизированному отражателю и надежной конструкции.
  • Сопла большого диаметра, безнапорная пилотная ступень и большие внутренние воздушные каналы обеспечивают превосходную устойчивость к загрязненному газу, подаваемому пневматической системой, что сокращает вероятность образования отложений и эрозии.
  • Электронная схема обратной связи отслеживает пневматический выходной сигнал, обнаруживает любые отклонения на входе-выходе и корректирует их.
  • Основные механические и электрические компоненты объединены в один главный модуль, допускающий замену по месту монтажа.
  • Постоянное стравливание от пилотной ступени обеспечивает вентиляцию сквозь отверстие в крышке модуля. Закрытие отверстия увеличивает давление на выходе преобразователя, результатом чего является правильная работа ступеней пилота и бустера и ход привода