Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000926

Дисковые затворы Keystone серии GRF (ISO)

Product Description

Упругозапирающийся двухфланцевый дисковый затвор с концентрической конструкцией, для тяжелых условий эксплуатации

Особенности

  • Двухфланцевая конструкция корпуса, строительная длина согласно EN 558 серия 20, API 609 и AWWA C504 короткий.
  • Разработан в соответствии с EN 593 и API 609.
  • Седло полностью изолирует корпус и вал от потока, замена седла может быть выполнена на месте эксплуатации.
  • Первичное уплотнение вала превосходит расчетное давление затвора и предотвращает протечку через вал в окружающую среду.
  • Вторичное уплотнение вала обеспечивает дополнительную безопасность.
  • Запрессованное в седло кольцевое уплотнение для герметичности фланца устраняет необходимость применения прокладок.
  • Уплотнения вала предотвращают проникновение влаги в область вала.
  • Скругленные полированные края диска обеспечивают полностью концентрическое уплотнение, низкие значения моментов, более длительный срок службы седла и капленепроницаемое перекрытие.
  • Удлиненная горловина позволяет применять теплоизоляцию для трубопровода.
  • Фланец привода по ISO 5211.
  • Верхний и нижний подшипники вала для оптимальной поддержки, минимального трения и пониженных крутящих моментов.
  • Верхняя втулка амортизирует боковые нагрузки со стороны привода.
Сертификаты
Совместим с уровнем полноты безопасности SIL, PED, DVWG, сертификат ТР ТС, CRN, ABS
Применение
Градирни, циркуляция воздуха, охлаждающая вода, технологические инженерные сети и объекты, опреснение
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Дуплекс, EPDM-каучук, высокопрочный чугун, углеродистая сталь, бутадиенакрилонитрильный каучук, алюминиевая бронза, нержавеющая сталь 316L, нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 304, супердуплекс
Рабочая температура
Ниже 150°C
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
150FF, 150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 36, NPS 24 / DN 600, NPS 40, NPS 30, NPS 42, NPS 60, NPS 56, NPS 48, NPS 44
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Вода/гликоль, вода, жидкость, воздух, инертный газ, воздух

Документация и чертежи