Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-model 801 non-return valves

Управляемые невозвратные клапаны Sempell, модель 801

Product Description

Контролируемый невозвратный клапан для защиты турбины от обратного потока ВД. Он обеспечивает надежную работу даже при НД.

Особенности

  • Не требующий технического обслуживания сальник разрешается затягивать повторно.
  • Армированные уплотнительные поверхности диска и седла клапана.
  • Шлифованный вал снижает трение.
  • Обработанные рабочие поверхности каждой детали с относительным перемещением.
  • Легко разбираемые корпуса.
  • Низкий коэффициент сопротивления и хорошие расходные характеристики внутренней конструкции.
  • Возможен монтаж привода с левой или правой стороны в зависимости от направления потока пара.
  • Универсальные соединения посредством различного исполнения сварных торцов или прямой вварки.
  • По запросу заказчика возможна поставка изделия в специальном исполнении с другими размерами и материалом сварных торцов, а также другими приводами, концевыми переключателями.
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, металл, сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
BWE
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», поворотные
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Прямого действия
Размер клапана
NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 20/DN 500, NPS 24/DN 600
Стандарт размера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Специальная конструкция

Документация и чертежи