Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-GX

Регулирующий клапан и привод Fisher™ GX

Product Description

Система регулирующего клапана и привода Fisher GX соответствует широкому спектру требований по расходу и типоразмеру трубопровода. Доступен вариант трехходовой конструкции, предназначенной для точного контроля температуры. Специальные каналы в бугеле привода клапана оптимизируют и стабилизируют поток питающего воздуха, что обеспечивает плавную работу клапанов любого размера.

Сертификаты
CRN, ТР ТС, неконтролируемые выбросы, PED, SIL
Сложные условия эксплуатации
Шумопонижение, кавитация, загрязненная среда, эрозия, малый расход, коррозия, общепромышленные условия
Характеристика потока
Равнопроцентная, линейная, специальная характеристика
Материалы
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь Duplex, сплав
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Класс давления
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Тип технологического соединения
Фланцевый
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2), класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Легко выбрать размер и модель.
  • Не требуется дополнительно подбирать привод — выбор выполняется автоматически.
  • Оптимизированный привод допускает использование широкого диапазона давлений питающего воздуха
  • Конструкция позволяет легко проводить техобслуживание.
  • Максимальная унификация деталей для всех размеров.
  • Заменяемый трим.
  • Низкие эксплуатационные расходы.
  • Прочная низкопрофильная конструкция