Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DSA

Пароохладитель Fisher™ DSA

Product Description

Пароохладитель DSA быстро и полностью распыляет воду с помощью пара под высоким давлением в низкоскоростных паровых магистралях. Данный пароохладитель устанавливается с помощью фланцевого соединения на трубопроводе диаметром DN200 (NPS 8) или больше. Данный пароохладитель предназначен для использования на участках, где требуется широкий диапазон перенастройки.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Кондиционирование пара
Материал
SA105, F22, F91
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), с раструбными концами под приварку
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Nozzles can be maintained or replaced without having to replace the entire unit.
  • The DSA desuperheater is capable of 40:1 rangeability.
  • DSA desuperheater can be located wherever is convenient in the pipeline.
  • In the DSA desuperheater, high-pressure steam is mixed with the spraywater to produce a critical or near-critical pressure drop in the atomizing steam for a very high velocity. The high velocity disperses the spraywater into very small particles

Документация и чертежи