Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Micro-Flat

Антикавитационный трим Fisher™ Micro-Flat

Product Description

Антикавитационный трим Fisher Micro-Flat предназначен для применения в чистых, кавитационных средах с перепадами давления до 51,7 бар (750 фунт/кв. дюйм) при низких расходах. Конструкция трима не устраняет кавитацию, но контролирует ее возникновение для минимизации повреждений.

Сертификаты
Класс надежности SIL, сертификаты ATEX, ТР ТС, PED, CRN, NACE
Сложные условия эксплуатации
Кавитация, низкий расход
Тип пропускной характеристики
Линейная, быстрое открывание
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, резьбовое, с раструбными концами под приварку
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Типоразмер клапана
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Designed to control cavitation.
  • Can be used in applications with low flow rates.
  • The protected seat design separates the shutoff function from the throttling function to protect seating surfaces from throttling wear.
  • Cage-type trim allows removal and inspection of parts without taking the valve body out of the pipeline.
  • Hardened trim materials provide wear resistance, resulting in long trim life.
  • A replaceable valve outlet liner protects the valve body from cavitation damage.