Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000417

KTM Модель OM2 с разъемным корпусом

Product Description

Новое поколение шаровых кранов с контролем утечки загрязняющих веществ в атмосферу и монтажным фланцем ISO

Особенности

  • Превосходные решения клапана по конкурентоспособным ценам.
  • Контроль герметичности по отношению к окружающей среде для пожароопасных и пожаробезопасных применений.
  • Сертификация независимым органом контроля герметичности клапана по отношению к окружающей среде согласно ISO 15848-1.
  • Механически обработанная пластина для монтажа привода согласно ISO.
  • Белое уплотнение E-seat (сополимер PTFE/PFA) ограничивает риск загрязнения продукта.
  • Точное выравнивание разъемного корпуса.
  • Испытано и сертифицировано на огнестойкость по API 607 (5-е издание) и ISO 10497.
  • Кольца набивки и подшипники из ПТФЭ снижают износ.
  • Пониженный рабочий крутящий момент для удобства эксплуатации и снижения стоимости привода.
  • Точная индикация положения.
  • Противовыбросовая конструкция вала.
  • По запросу доступно NACE MR-01-75.
Сертификаты
Совместимость с уровнем полноты безопасности SIL, CE, PED, пожаробезопасный
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Воздуходувки, биореактор, энергетический котел и бойлер для биомассы, воздуходувки, бойлеры, бойлер, напитки, пивоварение, горелки, хранение в бункерах, высокая температура, общее применение, сбор газа и сжатие, заправка топливом, системы управления топливом, топливный газ, плавучие нефтекомплексы, объекты и технологические сети
Конструкция корпуса
Доступ сбоку, удлиненный
Материал
Нержавеющая сталь, нержавейка, низкотемпературная углеродистая сталь, инконель, хастеллой, углеродистая сталь, нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 304, сплав
Рабочая температура
От -200 до 450°C (от -330 до 842°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, CL300RF, CL150RF, 300RF, 150FF
Тип седла/уплотнения
Мягкое седло, седло типа "металл по металлу", шар
Класс герметичности
API 598, Класс VI (FCI 70-2), Класс V (FCI 70-2), Нулевая протечка, Уровень D (ISO 5208)
Стандарты
ASME B16.34, API 608
Типоразмер клапана
NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Шаровой кран с плавающим шаром, шаровой кран, шаровой, автоматизированный шаровой кран
Среда
Пар, вода/гликоль, агрессивные жидкости/газы, воздух, вода, вакуум, специальные газы, твердые вещества, кислород, прочее, NH3 (безводный аммиак), NH3, природный газ, минеральное масло, СУГ, жидкости, жидкий пропан, жидкий пропан, жидкость, легкое масло, горячая вода, нефтяное топливо, криогенный

Документация и чертежи