Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000555

Шаровые краны с плавающим шаром KTM модель NB/MB

Product Description

Один трехходовой шаровой кран KTM заменяет несколько двухходовых кранов, экономит пространство и упрощает обвязку

Особенности

  • Точное выравнивание корпуса.
  • Противовыбросовая конструкция штока.
  • Непревзойденная точность изготовления шара.
  • Несколько слоев регулируемых шевронных уплотнительных колец из ПТФЭ для стандартной модели обеспечивают превосходный контроль герметичности по отношению к окружающей среде.
  • Точная индикация положения.
  • Возможно устройство блокировки.
  • Конструкция корпуса для тяжелых условий.
  • Механически обработанный верхний монтажный фланец согласно ISO 5211.
  • Пружины постоянно нагружают набивку уплотнения штока, обеспечивая целостность уплотнения и повышенный срок службы крана.
  • Двойные подшипники вала для работы в течение всего срока эксплуатации.
  • Повышенные показатели Cv и меньшие затраты на отвод, которые обычно требуются при многократной установке клапанов. Особенность 2 седел. В стандартном исполнении используется совместимое с OM2 седло из сополимера типа E-seat. Механически обработанная противопожарная кромка для касания металла к шару в случае пожара. Этим также исключается
Сертификаты
CE, CRN, герметичность по отношению к окружающей среде, совместимость с уровнем полноты безопасности SIL, PED
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Смешивание асфальта, партия, напитки, биотопливо, заполнение, управление жидкостью, геотермальные установки, промышленная эксплуатация, передача продукта, смешивание продукта, смешивание/перемешивание, смешивание смазочных материалов
Конструкция корпуса
Доступ сбоку, удлиненный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL150RF, 150RF, 300RF, CL300RF, фланцевое
Тип седла/уплотнения
Мягкое уплотнение, шар
Класс герметичности
API 598, нулевая протечка
Стандарты
ASME B16.34, API 608
Типоразмер клапана
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Шаровой, шаровой кран с плавающим шаром, трехходовой кран
Среда
Агрессивные жидкости/газы, воздух, аммиак, СПГ, нефтяное топливо, горячая вода, легкое масло, жидкость, жидкий пропан, жидкий пропановый газ, жидкости, СУГ, минеральное масло, природный газ, NH3, NH3 (безводный аммиак), специальные газы

Документация и чертежи