Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000339

Поворотные обратные клапаны Sempell, модель 801

Product Description

Управляемые и неуправляемые невозвратные или поворотные обратные клапаны Sempell предотвращают создание в турбине недопустимого давления в результате обратного потока пара

Особенности

  • Не требующий технического обслуживания сальник разрешается затягивать повторно.
  • Упрочненные уплотнительные поверхности диска и седла клапана.
  • Низкое трение благодаря шлифованному валу.
  • Обработанные рабочие поверхности каждой детали с относительным перемещением.
  • Легко разбираемые корпусы.
  • Низкий коэффициент сопротивления умноженный на хорошие расходные характеристики внутренней конструкции.
  • Возможен монтаж привода с левой или правой стороны в зависимости от направления потока пара.
  • Универсальные соединения посредством различного исполнения сварных концов или прямой приварки.
  • По запросу заказчика возможна поставка изделия в специальном исполнении с другими размерами и материалом сварных концов, а также другими приводами, концевыми переключателями.
Сертификаты
PED, ASME B31.1
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Высокотемпературная установка, котел-утилизатор, паровая турбина
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сталь, металл, углеродистая сталь, сплав
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
Поворотное, «Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Прямого действия
Типоразмер клапана
NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 16 / DN 400
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Специальные конструкции

Документация и чертежи