Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-24000CVF and 24000SVF

Baumann™ 24000CVF Carbon & 24000SVF Stainless Steel Flanged Control Valves

Product Description

Высокие рабочие характеристики клапанов Baumann 24000CVF и SVF характеризуются низким диапазоном нечувствительности и гистерезисом, высокой пропускной способностью, отличными характеристиками регулирования, тугим перекрытием и улучшенными системами уплотнения и соответствуют условиям эксплуатации. Прочные, компактные, легкие регулирующие клапаны идеально подходят для использования в компактных трубопроводных системах, где свободное пространство очень ценно.

�����������
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Равнопроцентная или линейная
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
ANSI CL150, ANSI CL300, EN PN 10-40
Тип технологического соединения
��������� ����������
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 4
Стандарт номинального диаметра
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • ASME and EN end connections are available to meet your piping standards.
  • Full lift post-guided contoured plug allows flushing of debris through valve body.
  • S31600 austenitic stainless steel trim material is standard; S41600 stainless steel trim is available.
  • Multiple trim options are available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller available for remote calibration and diagnostics in facilities utilizing the PlantWeb architecture.
  • ENVIRO-SEAL™ packing available for increased packing life and integrity.
  • NOLEEK bellows bonnet suitable for a wide range of operating temperatures. Extension bonnets in multiple lengths available for elevated temperature and cryogenic application service.

Документация и чертежи