Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-85000

Шланговый клапан Baumann™ 85000 для чистых сред

Product Description

Шланговые клапаны Baumann 85000 предназначены для использования с трубками фармацевтической категории с наружным диаметром до 3/4 дюйма. Клапан 85000 разработан для использования в биотехнологической и фармацевтической отраслях, где требуется чистота и стерильность. Основным применением является замена традиционных клапанов с ручным управлением. Автоматизированные клапаны обеспечивают стабильное качество, лучшее ведение записей и улучшенное управление дозированием.

Сложные условия эксплуатации
Малые расходы, санитарно-гигиенический
Материал
Нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Тип технологического соединения
Бесфланцевый/встраиваемый
Тип регулирования
Открыт/закрыт, позиционирование
Номинальный диаметр
NPS 3/4
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Characterization of the Fisher FIELDVUE™ digital valve controller provides an installed equal percent flow characteristic for precision control.
  • The 85000 valve has no physical contact with the process fluid, due to the use of disposable tubing.
  • The tube shell design of the 85000 valve allows for easy change out of disposable tubing while providing stability during service.
  • Features a fail-close configuration.
  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Epoxy powder-coated actuator with stainless steel fasteners for maximum corrosion resistance.

Документация и чертежи