Криогенные клапаны Fisher easy-e – это проходные односедельные клапаны с удлиненной крышкой, изготовленные из нержавеющей стали. Данные криогенные клапаны предназначены для регулирования или отсечки потоков жидкостей и газов при температурах до -198 °C При необходимости эти прочные клапаны могут обеспечить герметичную отсечку в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, например, при работе с определенными видами сжиженного природного газа.