Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000925

Дисковые затворы Keystone серии GRW/GRL (ISO)

Product Description

Упругозапирающиеся дисковые затворы для применения в тяжелых промышленных условиях

Особенности

  • Вафельная конструкция и конструкция с проушинами, строительная длина согласно EN 558 серия 20 и API 609.
  • Разработан в соответствии с EN 593 и API 609.
  • Седло полностью изолирует корпус и вал от потока, замена седла может быть выполнена на месте эксплуатации.
  • Первичное уплотнение вала превосходит расчетное давление затвора и предотвращает протечку через вал в окружающую среду.
  • Вторичное уплотнение вала обеспечивает дополнительную безопасность.
  • Запрессованное в седло кольцевое уплотнение для герметичности фланца устраняет необходимость применения прокладок.
  • Уплотнения вала предотвращают проникновение влаги в область вала.
  • Вал из двух частей позволяет устанавливать тонкий диск и обеспечивает минимальное сопротивление потоку (до DN 300).
  • Скругленные полированные края диска обеспечивают полностью концентрическое уплотнение, низкие значения моментов, более длительный срок службы седла и капленепроницаемое перекрытие.
  • Установочные отверстия в корпусе обеспечивают простоту монтажа и центровки между фланцами.
  • Удлиненная горловина позволяет применять теплоизоляцию для трубопровода.
  • Фланец привода по ISO 5211.
Сертификаты
ABS, PED, DVWG, сертификат ТР ТС, CRN
Концевые соединения
Вафельный тип, с проушинами
Применение
Круизный корабль, охлаждающая вода, компрессоры, циркуляция воздуха, технологические инженерные сети и объекты
Материал
Супер Дуплекс, нержавеющая сталь 316, алюминиевая бронза, бутадиенакрилонитрильный каучук, высокопрочный чугун, дуплекс, EPDM-каучук, нейлон
Рабочая температура
Ниже 150°C
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
PN16, 150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
ASME B16.34, API 609
Типоразмер клапана
5 дюймов, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Вода/гликоль, вода, жидкость, воздух
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи