Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Neotecha-P-P000261

Футерованные клапаны Neotecha модели NeoSeal

Product Description

Решение, футерованное ПТФЭ, разработанное в соответствии с ISO 5752/5 краткая версия (EN 558-1/T5), с диском из различных коррозиестойких материалов

Особенности

  • Верхний и нижний набор тарельчатых пружин оказывают давление, удерживающее вместе две уплотнительных поверхности уплотнения штока, формируя превосходное уплотнение штока, сертифицированное в соответствии с требованиями TA-Luft / VDI 2440.
  • Эластомерные опорные прокладки под футеровкой обеспечивают плотную посадку вокруг диска для высокой степени герметичности.
  • Футеровка обеспечивает широкую поверхность уплотнения фланца.
  • Однокомпонентный тонкий шток диска с 3 мм футеровкой из прессованного фторопласта PFA, обеспечивающего высокие значения Kv.
  • Единственными двумя частями, соприкасающимися со средой, являются футеровка и диск.
  • Первичное уплотнение вала обеспечивается предварительно нагруженным контактом между диском и втулкой футеровки.
  • Вторичное уплотнение вала обеспечивается увеличенным диаметром вала по отношению к отверстию для вала в футеровке.
  • Футеровка и диск сформованы и обработаны с малыми допусками таким образом, чтобы обеспечивать:
    • низкий крутящий момент
    • меньшее напряжение и деформацию во время открытия и закрытия
  • Вакуумные испытания гелием под абсолютным давлением менее 20 Па (0,2 мбар (абс.).
  • Возможен выбор футеровки из TFM для чрезвычайно сложных условий работы.
  • Цельные установочные отверстия в корпусе для превосходной центровки клапана.
  • Размеры фланца привода и штока согласно требованиям ISO 5211.
Сертификаты
Директива PED (оборудование, работающее под давлением), герметичность по отношению к окружающей среде, сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС), CRN, CE
Концевые соединения
С проушинами, вафельного типа
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Высокопрочный чугун
Рабочая температура
Ниже 200°C
Класс давления
PN
Тип седла/уплотнения
Футерованные
Стандарт типоразмера клапана
DN
Среда
Агрессивные жидкости/газы

Документация и чертежи