Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Neotecha-P-P000265

Поточные системы отбора проб Neotecha модели Sapro

Product Description

Поточная система отбора проб для получения представительных проб без прерывания процесса

Особенности

  • Система отбора проб обеспечивает получение представительных проб без прерывания процесса. Предназначены для установки непосредственно в технологический трубопровод.
  • Предлагается метод забора пробы с помощью сосуда или шприца. Этим обеспечиваются различные уровни безопасности и изоляции для различных условий применения.
  • В методе шприцевого забора используется клапан Sapro с универсальным байонетным соединением, что позволяет использовать один шприц в различных местах отбора проб.
  • Эксплуатация системы отбора проб с адаптером для сосуда очень простая и безопасная.
  • Подпружиненный рычаг автоматически закрывает пробоотборник при его отпускании.
  • Клапан Sapro с адапетром для сосуда поставляется в стандартной комплектации со встроенным запорным устройством в целях безопасности.
  • Для работы в коррозионно-активных средах имеется футеровка из ПФА.
  • Легко разбирается для очистки.
  • Замена седла является быстрой и простой.
  • Уплотнение шпинделя (включая футеровку из ПФА) сертифицировано согласно требованиям TA-Luft VDI 2440.
  • Герметичность соответствует требованиям DIN EN 12266, класс герметичности A, газонепроницаемое уплотнение.
  • Искровой контроль всех капсулированных частей и частей с футеровкой из ПФА выполняется при 30 кВ.
Сертификаты
CRN, герметичность по отношению к окружающей среде, директива PED (оборудование, работающее под давлением)
Концевые соединения
Фланцевые, вафельный тип
Конструкция корпуса
Укороченный, удлиненный
Материал
Тефлон, нержавеющая сталь 316, Hastelloy
Рабочая температура
Ниже 200°C
Класс давления
PN
Тип седла/уплотнения
Футерованный, сильфоны

Документация и чертежи