Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Neotecha-P-P000267

Система отбора проб из резервуаров Neotecha модели Sapro

Product Description

Система отбора проб из резервуаров для получения представительных проб без прерывания процесса

Особенности

  • Система отбора проб обеспечивает получение представительных проб без прерывания процесса.
  • Система отбора проб предлагается с использованием метода забора пробы с помощью сосуда или шприца.
  • Корпус шприца герметично изолирован от среды.
  • Самосливающийся клапан (без мертвых точек).
  • Сильфонное уплотнение шпинделя.
  • Отбор проб из резервуара выполняется с отключением в два этапа, чтобы обеспечить надлежащую обратную посадку клапана перед отсоединением.
  • Пространство между клапаном и шприцем можно промывать и очищать.
  • Сухое тормозное соединение между клапаном Sapro и шприцем.
  • Клапан Sapro образует цельную деталь со шприцем, создавая настоящую закрытую систему, позволяющую отобрать опасные, коррозионные и токсичные жидкости или газы из резервуара без опасности для персонала или оборудования.
  • Герметичность соответствует требованиям DIN EN 12266-1, класс герметичности A, газонепроницаемое уплотнение.
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Фланцевые
Конструкция корпуса
Доступ сбоку
Материал
Нержавеющая сталь 316L
Рабочая температура
Ниже 150°C
Класс давления
PN
Тип седла/уплотнения
Сильфоны
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Приборный клапан

Документация и чертежи