Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Crosby-P-P001004

Crosby Series 82 Direct Spring Operated PRV for Natural Gas

Product Description

Высокопроизводительный пружинный сбросной клапан прямого действия для природного газа

Особенности

  • Герметичная работа в области установленного давления обеспечивает более высокие значения давления настройки, в результате чего повышается пропускная способность и достигается оптимальная работа всей системы.
  • Двухкомпонентная конструкция корпуса с легко заменяемым седлом и уплотнениями снижает время простоя и расходы на техобслуживание.
  • Мягкое седло из фторэластомера обеспечивает герметичность с точной повторяемостью до и после каждого цикла сброса давления.
  • Газонепроницаемость седла под давлением на уровне 90 % давления настройки и выше.
  • Производится в соответствии с разделом VIII стандарта ASME UV для работы с газом.
  • Пропускная способность для обеспечения защиты от превышения давления сертифицирована Национальной инспекцией котлонадзора.
  • Компоненты запорного механизма (трима) в стандартном исполнении выполнены из нержавеющей стали 316, чтобы обеспечить максимальную стойкость к коррозии.
  • Опциональный запорный механизм (трим) согласно NACE MR-0175 (издание 2002 г.).
  • Только для работы с газами. Подъемный рычаг для работы с воздухом не предусмотрен.

Документация и чертежи